Danfoss logo
080Z2830, 080Z2833, 080Z2834, 080Z2835, 080Z2836

Gázérzékelő, DGS

080Z2830

1. érzékelő típusa: Infravörös, Hűtési intervallum [ppm] 1-es érzékelő: 0 - 20000

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. érzékelő típusaInfravörös
Alacsony riasztási határértékek [ppm] 1-es érzékelő5000 ppm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Gázérzékelő-változatR744
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]122 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-31 °F
Hűtési intervallum [ppm] 1-es érzékelő [max.]20000 ppm
Hűtési intervallum [ppm] 1-es érzékelő [min.]0 ppm
Hűtőközeg(ek)R744
Kína RoHS-megfelelőségYes
Magas riasztási határértékek [ppm] 1-es érzékelő5000 ppm
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR CO2
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Tulajdonság
Érték
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Relatív nedvességtartalom (RH) [%] [max.]90 % RH
Relatív nedvességtartalom (RH) [%] [min.]15 % RH
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
TanúsítványCEETL
Tápfeszültség [V] AC [max.]27 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]21 V
TartozékokKábeltömszelencékKalibr. tanúsítvány
Teljesítményfelvétel [A]0.25 A
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévGázérzékelő
TerméktípusDGS
Válaszkésleltetés [s]0 s

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg373 Gramm
Nettó súly263 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1.24 Liter
EAN/UPC5715162982761