Danfoss logo
DGS spare part

Szervizkészlet, DGS

080Z2817

Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.3

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. érzékelő típusaFélvezető
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
Gázérzékelő-változatSpare sensor HFC gr.3
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]122 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-22 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]50 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-30 °C
Hűtési intervallum [ppm] 1-es érzékelő [max.]2000 ppm
Hűtési intervallum [ppm] 1-es érzékelő [min.]0 ppm
Tulajdonság
Érték
Hűtőközeg(ek)R407C
KészülékElőkalibrálva
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionSpare sensor HFC gr.3
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TartozékokKalibrációs tanúsítvány
TermékcsoportSensors spare parts
TerméknévSzervizkészlet
TerméktípusDGS

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg34 Gramm
Nettó súly22 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.109 Liter
EAN/UPC5702428557153