Gázérzékelő, DGS
080Z2812
1. érzékelő típusa: Pellistor, Hűtési intervallum [ppm] 1-es érzékelő: 0 - 5000
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: DGS
Javasolt csere: 080Z2842
080Z2812
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1. érzékelő típusa | Pellistor |
| Alacsony riasztási határértékek [ppm] 1-es érzékelő | 800 ppm |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 140 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -22 °F |
| Hűtési intervallum [ppm] 1-es érzékelő [max.] | 5000 ppm |
| Hűtési intervallum [ppm] 1-es érzékelő [min.] | 0 ppm |
| Hűtőközeg(ek) | R290 |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Készülék | Hang- és fényjelzés |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Magas riasztási határértékek [ppm] 1-es érzékelő | 800 ppm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Gas Sensor - DGS-PE Propane + LED&Buzz |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Relatív nedvességtartalom (RH) [%] [max.] | 90 % RH |
| Relatív nedvességtartalom (RH) [%] [min.] | 15 % RH |
| Supply voltage [V] DC [max] | 29.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 19.00 V |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 27 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 21 V |
| Tartozékok | KábeltömszelencékKalibr. tanúsítvány |
| Teljesítményfelvétel [A] | 0.25 A |
| Temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Gázérzékelő |
| Terméktípus | DGS |
| Válaszkésleltetés [s] | 0 s |
| Width (EF000008) | 125 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.36 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.25 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.276 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428557023 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |