Danfoss logo
DGS-SC, DGS-PE, DGS-IR CO2

Gázérzékelő, DGS

080Z2809

1. érzékelő típusa: Félvezető, Hűtési intervallum [ppm] 1-es érzékelő: 0 - 2000

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. érzékelő típusaFélvezető
Alacsony riasztási határértékek [ppm] 1-es érzékelő500 ppm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]140 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-31 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]60 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-35 °C
Hűtési intervallum [ppm] 1-es érzékelő [max.]2000 ppm
Hűtési intervallum [ppm] 1-es érzékelő [min.]0 ppm
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R452AR454AR454BR454CR455AR513A
KészülékHang- és fényjelzés
Kína RoHS-megfelelőségYes
Magas riasztási határértékek [ppm] 1-es érzékelő500 ppm
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionGas Sensor - DGS-SC HFC gr.1 + LED&Buzz
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Relatív nedvességtartalom (RH) [%] [max.]90 % RH
Relatív nedvességtartalom (RH) [%] [min.]15 % RH
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Tápfeszültség [V] AC [max.]27 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]21 V
TartozékokKábeltömszelencékKalibr. tanúsítvány
Teljesítményfelvétel [A]0.25 A
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévGázérzékelő
TerméktípusDGS
Válaszkésleltetés [s]0 s

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.364 Kilogramm
Nettó súly0.25 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.23 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428557047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm