Danfoss logo
DGS-SC, DGS-PE, DGS-IR CO2

Gázérzékelő, DGS

080Z2807

1. érzékelő típusa: Infravörös, Hűtési intervallum [ppm] 1-es érzékelő: 0 - 20000

Javasolt csere: 080Z2837

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. érzékelő típusaInfravörös
Alacsony riasztási határértékek [ppm] 1-es érzékelő5000 ppm
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]122 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-31 °F
Hűtési intervallum [ppm] 1-es érzékelő [max.]20000 ppm
Hűtési intervallum [ppm] 1-es érzékelő [min.]0 ppm
Hűtőközeg(ek)R744
IFTTT support available (EF011072)FALSE
KészülékHang- és fényjelzés
Kína RoHS-megfelelőségYes
Magas riasztási határértékek [ppm] 1-es érzékelő5000 ppm
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR CO2 + LED&Buzz
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Relatív nedvességtartalom (RH) [%] [max.]90 % RH
Relatív nedvességtartalom (RH) [%] [min.]15 % RH
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Tápfeszültség [V] AC [max.]27 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]21 V
TartozékokKábeltömszelencékKalibr. tanúsítvány
Teljesítményfelvétel [A]0.25 A
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévGázérzékelő
TerméktípusDGS
Válaszkésleltetés [s]0 s
Width (EF000008)125

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.363 Kilogramm
Nettó súly0.25 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.345 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428557061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm