Danfoss logo
DGS-IR 2 CO2 with 5 m cable

Gázérzékelő, DGS

080Z2802

1. érzékelő típusa: Infravörös, Hűtési intervallum [ppm] 1-es érzékelő: 0 - 20000

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. érzékelő típusaInfravörös
Alacsony riasztási határértékek [ppm] 1-es érzékelő5000 ppm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Gázérzékelő-változatR744
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]122 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-31 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]50 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-35 °C
Hűtési intervallum [ppm] 1-es érzékelő [max.]20000 ppm
Hűtési intervallum [ppm] 1-es érzékelő [min.]0 ppm
Hűtőközeg(ek)R744
Kína RoHS-megfelelőségYes
Magas riasztási határértékek [ppm] 1-es érzékelő5000 ppm
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR 2 * CO2 - 5m
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Relatív nedvességtartalom (RH) [%] [max.]90 % RH
Relatív nedvességtartalom (RH) [%] [min.]15 % RH
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Tápfeszültség [V] AC [max.]27 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]21 V
TartozékokKábeltömszelencékKalibr. tanúsítvány
Teljesítményfelvétel [A]0.25 A
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévGázérzékelő
TerméktípusDGS
Válaszkésleltetés [s]0 s

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.131 Kilogramm
Nettó súly0.919 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.825 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428557115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm