Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

Pressure transmitter, DST P310, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

076G4011

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Ratio metric, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P310-9536-E3BF08-0 I/28

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- táplálásPin 4
+kimenő jelPin 3
+tápfeszültségPin 1
Alacsony csatolási szint4.00
Általános pontosság +/- FS [%]0.5 %
Azonos termék076G1038
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.M12 x 1
Elektromos csatlakozás mérete4 pin
Elektromos csatlakozó male/femaleMale
Elektromos csatlakozó szabványaIEC 61076-2-101
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hibajel szintje2.00
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]40 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]-30 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]176 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]32 °F
Kimeneti jelRatio metric
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]125 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Magas csatolási szint99.00
Material DescriptionSensor DST P310-9536-E3BF08-0 I/28
Tulajdonság
Érték
Max. pontosság +/- FS [%]1.00 %
Max. túlterhelési nyomás [bar]360.0 bar
Max. válaszidő [ms]2 ms
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozFlare 1/4 in w/ valvedepressor
Mennyiség csomagolási módonként28 pc
Nyomás csatlakozás HEX [mm]17.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete7/16-20
Nyomás csatlakozás szabványaISO 8434-1
Nyomás csatlakozás típusaUNF
Nyomás intervallum [bar] [Max]59.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]-1.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]855.50 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]-14.50 psi
Nyomás male/femaleFemale
Nyomásegység referenciaSealed gauge
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RobbanásbiztosNo
SCIP dosszié számcad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
SCIP dosszié terméknévDST P300
SíkmembránNo
SpecifikációkulcsDST P310-9536-E3BF08-0 I/28
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TanúsítványC UL US UL RecognizedCE
Tanúsítvány szabványaE31024
Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [max.]90.0 %
Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [min.]10.0 %
TermékcsoportSensors
TerméknévPressure transmitter
TerméktípusDST P310
UL minősítésYes
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.116 Kilogramm
Nettó súly0.106 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.251 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255016762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm