Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9/Pg 11, 7-16-20 UNF

Nyomástávadó, DST P310, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

076G1017

Nyomás csatlakozás típusa: UNF, Nyomás csatlakozás mérete: 7/16-20, Specifikációkulcs: DST P310-DG36-A1BC08-0

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös2-es tű
+kimenő jel3-as tű
+tápfeszültség1-es tű
Alacsony csatolási szint4.00
Állítható nullpont és meredekségNem
Általános pontosság +/- FS [%]0.5 % RH
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Angular connector
Elektromos csatlakozás méretePg 9
Elektromos csatlakozó male/femaleApa és anya
Elektromos csatlakozó szabványaEN 175301-803-A
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hibajel szintje2.00
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]125 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]-40 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Kimeneti jelRatio metric
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]125 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Lökés csillapítóNo
Magas csatolási szint99.00
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSensor DST P310-DG36-A1BC08-0
Max. pontosság +/- FS [%]1.00 % RH
Max. túlterhelési nyomás [bar]55.0 bar
Max. válaszidő [ms]2 ms
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozKúpos, 1/4"
Mennyiség csomagolási módonként14 pc
Nyomás csatlakozás mérete7/16-20
Nyomás csatlakozás szabványaISO 11926-2/3
Nyomás csatlakozás típusaUNF
Nyomás intervallum [bar] [Max]34.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]-1.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]493.00 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]-14.50 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaSealed gauge
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RobbanásbiztosNem
SCIP dosszié számcad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
SCIP dosszié terméknévDST P300
SíkmembránNem
SpecifikációkulcsDST P310-DG36-A1BC08-0
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TanúsítványATEXC UL US UL RecognizedCE
Tanúsítvány szabványa6967179E227388E31024
Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [max.]90.0 % RH
Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [min.]10.0 % RH
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusDST P310
UL minősítésYes
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.173 Kilogramm
Nettó súly0.15 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.39 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162466414
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm