Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Solder tube

Nyomástávadó, DST P110, 0 bar - 35 bar, 0 psi - 507.5 psi

075G4203

Elektr. csatl.: Kerek Packard Metri-Pack, Nyomás csatlakozás típusa: Forrasztós, ODM, Nyomás csatlakozás mérete: Forrasztócső, Specifikációkulcs: DST P110-2536-C2EB07-0

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közösA tű
+kimenő jelC tű
+tápfeszültségB tű
A burkolat anyaga304L
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Azonos termék075G1251
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Kerek Packard Metri-Pack
Elektromos csatlakozás mérete3 tű
Elektromos csatlakozó szabványa150.2 SERIES
Elektromos csatlakozó színeblack
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadékkal érintkező alkatrész anyaga304L/316L
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]135 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]-40 °C
Kimeneti jelRatio metric
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]125 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]135 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Lökés csillapítóNo
Material DescriptionSensor DST P110-2536-C2EB07-0 I/55
Tulajdonság
Érték
Max. túlterhelési nyomás [bar]140.0 bar
Max. túlterhelési nyomás [psi]2030 psi
Max. válaszidő [ms]2 ms
Mennyiség csomagolási módonként55 pc
Nyomás csatlakozás HEX [mm]27.0 mm
Nyomás csatlakozás méreteForrasztócső
Nyomás csatlakozás szabványaForrasztócsőhöz
Nyomás csatlakozás típusaForrasztós, ODM
Nyomás intervallum [bar] [Max]35.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]507.50 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaSealed gauge
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsDST P110-2536-C2EB07-0
Supply voltage [V] DC5.00 V
TanúsítványC UL US UL RecognizedCE
Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [max.]90.0 % RH
Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [min.]10.0 % RH
TEB belső CTR ±FS [%]3.00 % RH
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusDST P110
UL minősítésYes
VédettségIP69K

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.072 Kilogramm
Nettó súly0.058 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.175 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162704820
Proposition 65No significant risk