Danfoss logo
DST_P140_Round Packard

Nyomástávadó, DST P110, -1 bar - 49 bar, -14.5 psi - 710.5 psi

075G4161

Elektr. csatl.: Kerek Packard Metri-Pack, Nyomás csatlakozás típusa: NPT, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4-18, Specifikációkulcs: DST P110-T136-C2AC04-0

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közösA tű
+tápfeszültségB tű
A burkolat anyaga304L
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Azonos termék075G1202
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Kerek Packard Metri-Pack
Elektromos csatlakozás mérete3 tű
Elektromos csatlakozó szabványa150.2 SERIES
Elektromos csatlakozó színeblack
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadékkal érintkező alkatrész anyaga304L/316L
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]100 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]-40 °C
Kimeneti jelCurrent
Kimenőjel [mA] [max.]20 mA
Kimenőjel [mA] [min.]4 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]100 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Lökés csillapítóNo
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA(-1 - 49bar SG)
Max. túlterhelési nyomás [bar]200.0 bar
Max. túlterhelési nyomás [psi]2900 psi
Max. válaszidő [ms]2 ms
Mennyiség csomagolási módonként60 pc
Nyomás csatlakozás HEX [mm]27.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete1/4-18
Nyomás csatlakozás szabványaANSI B1.20.1
Nyomás csatlakozás típusaNPT
Nyomás intervallum [bar] [Max]49.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]-1.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]710.50 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]-14.50 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaSealed gauge
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsDST P110-T136-C2AC04-0
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TanúsítványC UL US UL RecognizedCE
TEB belső CTR ±FS [%]2.50 % RH
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusDST P110
UL minősítésYes
Védettség6769K

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.067 Kilogramm
Nettó súly0.055 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.165 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162460450
Proposition 65No significant risk