Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Nyomástávadó, DST P110, 0 bar - 20.7 bar, 0 psi - 300 psi

075G4123

Elektr. csatl.: Kerek Packard Metri-Pack, Nyomás csatlakozás típusa: UNF, Nyomás csatlakozás mérete: 7/16-20, Specifikációkulcs: DST P110-6431-C2BF08-0

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közösA tű
+tápfeszültségB tű
A burkolat anyaga304L
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alacsony csatolási szint3.80
Azonos termék075G1147
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Kerek Packard Metri-Pack
Elektromos csatlakozás mérete3 tű
Elektromos csatlakozó szabványa150.2 SERIES
Elektromos csatlakozó színeblack
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadékkal érintkező alkatrész anyaga304L/316L
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]100 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]-40 °C
Kimeneti jelCurrent
Kimenőjel [mA] [max.]20 mA
Kimenőjel [mA] [min.]4 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]100 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Lökés csillapítóNo
Tulajdonság
Érték
Magas csatolási szint20.50
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA(0 - 300psi SG)
Max. túlterhelési nyomás [bar]82.7 bar
Max. túlterhelési nyomás [psi]1200 psi
Max. válaszidő [ms]2 ms
Mennyiség csomagolási módonként60 pc
Nyomás csatlakozás HEX [mm]27.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete7/16-20
Nyomás csatlakozás szabványaSAE J513 45° kúpos
Nyomás csatlakozás típusaUNF
Nyomás intervallum [bar] [Max]20.70 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]300.00 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleANYA
Nyomásegység referenciaSealed gauge
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsDST P110-6431-C2BF08-0
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TanúsítványC UL US UL RecognizedCE
TEB belső CTR ±FS [%]3.00 % RH
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusDST P110
UL minősítésYes
VédettségIP69K

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.074 Kilogramm
Nettó súly0.062 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.086 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424608712
Proposition 65No significant risk