Nyomástávadó, DST P110, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi
075G4117
Elektr. csatl.: Kerek Packard Metri-Pack, Nyomás csatlakozás típusa: UNF, Nyomás csatlakozás mérete: 7/16-20, Specifikációkulcs: DST P110-2731-C2BF08-0
075G4117
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| - közös | A tű |
| +tápfeszültség | B tű |
| A burkolat anyaga | 304L |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alacsony csatolási szint | 3.80 |
| Azonos termék | 075G1141 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | Kerek Packard Metri-Pack |
| Elektromos csatlakozás mérete | 3 tű |
| Elektromos csatlakozó szabványa | 150.2 SERIES |
| Elektromos csatlakozó színe | Black |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Folyadékkal érintkező alkatrész anyaga | 304L/316L |
| Hibajel szintje | 3.00 |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.] | 100 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.] | -40 °C |
| Kimeneti jel | Current |
| Kimenőjel [mA] [max.] | 20 mA |
| Kimenőjel [mA] [min.] | 4 mA |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 100 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Lökés csillapító | No |
| Magas csatolási szint | 21.50 |
| Material Description | Sensor DST P110 4-20mA (0-50bar SG) |
| Max. túlterhelési nyomás [bar] | 200.0 bar |
| Max. túlterhelési nyomás [psi] | 2900 psi |
| Max. válaszidő [ms] | 2 ms |
| Mennyiség csomagolási módonként | 60 pc |
| Nyomás csatlakozás HEX [mm] | 27.0 mm |
| Nyomás csatlakozás mérete | 7/16-20 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | SAE J513 45° kúpos |
| Nyomás csatlakozás típusa | UNF |
| Nyomás intervallum [bar] [Max] | 50.00 bar |
| Nyomás intervallum [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Nyomás intervallum [psi] [max.] | 725.00 psi |
| Nyomás intervallum [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Nyomás male/female | ANYA |
| Nyomásegység referencia | Sealed gauge |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Specifikációkulcs | DST P110-2731-C2BF08-0 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Tanúsítvány | C UL US UL RecognizedCE |
| TEB belső CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Nyomástávadó |
| Terméktípus | DST P110 |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP69K |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.074 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.062 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.086 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424599027 |
| Proposition 65 | No significant risk |