Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, M12x1, 7/16-20 UNF

Nyomástávadó, DST P110, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi

075G4069

Elektr. csatl.: M12 x 1, Nyomás csatlakozás típusa: UNF, Nyomás csatlakozás mérete: 7/16-20, Specifikációkulcs: DST P110-C831-A5BF08-0

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös3-as tű
+tápfeszültség1-es tű
A burkolat anyaga304L
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alacsony csatolási szint4.00
Azonos termék075G1092
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.M12 x 1
Elektromos csatlakozás mérete4 tű
Elektromos csatlakozó szabványaIEC 61076-2-101
Elektromos csatlakozó színeblack
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadékkal érintkező alkatrész anyaga304L/316L
Hibajel szintje21.50
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]80 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]-40 °C
Kimeneti jelCurrent
Kimenőjel [mA] [max.]20 mA
Kimenőjel [mA] [min.]4 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]100 °C
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Lökés csillapítóNo
Magas csatolási szint20.00
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA(0-30 bar SG)
Max. túlterhelési nyomás [bar]120.0 bar
Max. túlterhelési nyomás [psi]1740 psi
Max. válaszidő [ms]2 ms
Mennyiség csomagolási módonként60 pc
Nyomás csatlakozás HEX [mm]27.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete7/16-20
Nyomás csatlakozás szabványaSAE J513 45° kúpos
Nyomás csatlakozás típusaUNF
Nyomás intervallum [bar] [Max]30.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]435.00 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleANYA
Nyomásegység referenciaSealed gauge
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsDST P110-C831-A5BF08-0
TanúsítványC UL US UL RecognizedCE
TEB belső CTR ±FS [%]2.00 % RH
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusDST P110
UL minősítésYes
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.071 Kilogramm
Nettó súly0.058 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424589585
Proposition 65No significant risk