Nyomástávadó, DST P110, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi
075G4050
Elektr. csatl.: Kerek Packard Metri-Pack, Nyomás csatlakozás típusa: Forrasztós, ODM, Nyomás csatlakozás mérete: Forrasztócső, Specifikációkulcs: DST P110-C836-C2EB07-0
075G4050
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| - közös | A tű |
| +kimenő jel | C tű |
| +tápfeszültség | B tű |
| A burkolat anyaga | 304L |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alacsony csatolási szint | 4.00 |
| Azonos termék | 075G1071 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | Kerek Packard Metri-Pack |
| Elektromos csatlakozás mérete | 3 tű |
| Elektromos csatlakozó szabványa | 150.2 SERIES |
| Elektromos csatlakozó színe | Black |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Folyadékkal érintkező alkatrész anyaga | 304L/316L |
| Hibajel szintje | 2.00 |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.] | 125 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.] | -40 °C |
| Kimeneti jel | Ratio metric |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 125 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 135 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
| Lökés csillapító | No |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Magas csatolási szint | 99.00 |
| Material Description | Sensor DST P110 (0-30bar SG) Solder tube |
| Max. túlterhelési nyomás [bar] | 120.0 bar |
| Max. túlterhelési nyomás [psi] | 1740 psi |
| Max. válaszidő [ms] | 2 ms |
| Mennyiség csomagolási módonként | 55 pc |
| Nyomás csatlakozás HEX [mm] | 27.0 mm |
| Nyomás csatlakozás mérete | Forrasztócső |
| Nyomás csatlakozás szabványa | Forrasztócsőhöz |
| Nyomás csatlakozás típusa | Forrasztós, ODM |
| Nyomás intervallum [bar] [Max] | 30.00 bar |
| Nyomás intervallum [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Nyomás intervallum [psi] [max.] | 435.00 psi |
| Nyomás intervallum [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Nyomás male/female | Apa |
| Nyomásegység referencia | Sealed gauge |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Specifikációkulcs | DST P110-C836-C2EB07-0 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Tanúsítvány | C UL US UL RecognizedCE |
| Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [max.] | 90.0 % RH |
| Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [min.] | 10.0 % RH |
| TEB belső CTR ±FS [%] | 2.50 % RH |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Nyomástávadó |
| Terméktípus | DST P110 |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP69K |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.072 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.058 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424050184 |
| Proposition 65 | No significant risk |