Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Nyomástávadó, DST P110, 0 bar - 32 bar, 0 psi - 464 psi

075G4019

Elektr. csatl.: Kerek Packard Metri-Pack, Nyomás csatlakozás típusa: UNF, Nyomás csatlakozás mérete: 7/16-20, Specifikációkulcs: DST P110-K336-C2BF08-0

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közösA tű
+kimenő jelC tű
+tápfeszültségB tű
A burkolat anyaga304L
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alacsony csatolási szint4.00
Azonos termék075G1036
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Kerek Packard Metri-Pack
Elektromos csatlakozás mérete3 tű
Elektromos csatlakozó szabványa150.2 SERIES
Elektromos csatlakozó színeblack
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadékkal érintkező alkatrész anyaga304L 316L
Hibajel szintje2.00
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]125 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]-40 °C
Kimeneti jelRatio metric
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]125 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]135 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Lökés csillapítóNo
Tulajdonság
Érték
Magas csatolási szint99.00
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio(0 to 32 bar SG)
Max. túlterhelési nyomás [bar]128.0 bar
Max. túlterhelési nyomás [psi]1856 psi
Max. válaszidő [ms]2 ms
Mennyiség csomagolási módonként60 pc
Nyomás csatlakozás HEX [mm]27.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete7/16-20
Nyomás csatlakozás szabványaSAE J513 45° kúpos
Nyomás csatlakozás típusaUNF
Nyomás intervallum [bar] [Max]32.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]464.00 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleANYA
Nyomásegység referenciaSealed gauge
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsDST P110-K336-C2BF08-0
Supply voltage [V] DC5.00 V
TanúsítványCE
Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [max.]90.0 % RH
Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [min.]10.0 % RH
TEB belső CTR ±FS [%]3.00 % RH
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusDST P110
UL minősítésYes
VédettségIP69K

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.074 Kilogramm
Nettó súly0.062 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162377680
Proposition 65No significant risk