Nyomástávadó, DST P110, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi
075G4005
Elektr. csatl.: Kerek Packard Metri-Pack, Nyomás csatlakozás típusa: UNF, Nyomás csatlakozás mérete: 7/16-20, Specifikációkulcs: DST P110-6226-LBBF08-0
075G4005
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| - közös | A tű |
| +kimenő jel | C tű |
| +tápfeszültség | B tű |
| A burkolat anyaga | 304L |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alacsony csatolási szint | 4.00 |
| Azonos termék | 075G1016 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | Kerek Packard Metri-Pack |
| Elektromos csatlakozás mérete | 3 tű |
| Elektromos csatlakozó szabványa | 150.2 SERIES |
| Elektromos csatlakozó színe | Green |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Folyadékkal érintkező alkatrész anyaga | 304L 316L |
| Hibajel szintje | 2.00 |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.] | 120 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.] | -40 °C |
| Kimeneti jel | Ratio metric |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 125 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 135 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
| Lökés csillapító | No |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Magas csatolási szint | 99.00 |
| Material Description | Sensor DST P110 Ratio(0 to 200 psi Abs) |
| Max. túlterhelési nyomás [bar] | 55.1 bar |
| Max. túlterhelési nyomás [psi] | 800 psi |
| Max. válaszidő [ms] | 2 ms |
| Mennyiség csomagolási módonként | 60 pc |
| Nyomás csatlakozás HEX [mm] | 27.0 mm |
| Nyomás csatlakozás mérete | 7/16-20 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | SAE J513 45° kúpos |
| Nyomás csatlakozás típusa | UNF |
| Nyomás intervallum [bar] [Max] | 13.80 bar |
| Nyomás intervallum [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Nyomás intervallum [psi] [max.] | 200.00 psi |
| Nyomás intervallum [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Nyomás male/female | ANYA |
| Nyomásegység referencia | Absolute |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Specifikációkulcs | DST P110-6226-LBBF08-0 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [max.] | 90.0 % RH |
| Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [min.] | 10.0 % RH |
| TEB belső CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Nyomástávadó |
| Terméktípus | DST P110 |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP69K |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.074 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.062 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428558686 |
| Proposition 65 | No significant risk |