Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P1xx, Round packard, G 1/4-A

Nyomástávadó, DST P110, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

075G1327

Elektr. csatl.: Kerek Packard Metri-Pack, Nyomás csatlakozás típusa: G, Specifikációkulcs: DST P110-1816-C2GB04-1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közösA tű
+kimenő jelC tű
+tápfeszültségB tű
A burkolat anyaga304L
Alacsony csatolási szint8.00
Azonos termék075G4259
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Kerek Packard Metri-Pack
Elektromos csatlakozás mérete3 tű
Elektromos csatlakozó szabványa150.2 SERIES
Elektromos csatlakozó színeblack
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadékkal érintkező alkatrész anyaga304L/316L
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]135 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]-40 °C
Kimeneti jelRatio metric
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]125 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]135 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Lökés csillapítóNo
Magas csatolási szint92.00
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio 0 - 6 bar G
Tulajdonság
Érték
Max. túlterhelési nyomás [bar]24.0 bar
Max. túlterhelési nyomás [psi]348 psi
Max. válaszidő [ms]2 ms
Mennyiség csomagolási módonként64 pc
Nyomás csatlakozás HEX [mm]27.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete1/4-A
Nyomás csatlakozás szabványaISO 1179-2
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás intervallum [bar] [Max]6.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]87.00 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaGauge (relative)
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsDST P110-1816-C2GB04-1
Supply voltage [V] DC5.00 V
TanúsítványC UL US UL RecognizedCE
Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [max.]90.0 % RH
Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [min.]10.0 % RH
TEB belső CTR ±FS [%]3.00 % RH
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusDST P110
UL minősítésYes
VédettségIP69K

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.068 Kilogramm
Nettó súly0.059 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.086 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255095668
Proposition 65No significant risk