Nyomástávadó, DST P070, 0 bar - 30 bar, 435 psi
074G4024
Elektr. csatl.: Kerek Packard Metri-Pack, Nyomás csatlakozás típusa: Forrasztós, ODM, Nyomás csatlakozás mérete: Forrasztócső, Specifikációkulcs: DST P070 MA 0-30BAR SG I/64
074G4024
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| - közös | A tű |
| +tápfeszültség | B tű |
| A burkolat anyaga | 304L |
| Alacsony csatolási szint | 3.80 |
| Azonos termék | NONE |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | Kerek Packard Metri-Pack |
| Elektromos csatlakozás mérete | 2 tű |
| Elektromos csatlakozó szabványa | 150.2 SERIES |
| Elektromos csatlakozó színe | black |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 7(a)7(c)-I |
| Folyadékkal érintkező alkatrész anyaga | 304L/other |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.] | 125 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.] | -40 °C |
| Kimeneti jel | Current |
| Kimenőjel [mA] [max.] | 20 mA |
| Kimenőjel [mA] [min.] | 4 mA |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 135 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
| Lökés csillapító | No |
| Magas csatolási szint | 20.50 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Sensor DST P070 mA 0-30bar SG I/64 |
| Max. túlterhelési nyomás [bar] | 60.0 bar |
| Max. túlterhelési nyomás [psi] | 870 psi |
| Max. válaszidő [ms] | 2 ms |
| Mennyiség csomagolási módonként | 64 pc |
| Nyomás csatlakozás mérete | Forrasztócső |
| Nyomás csatlakozás szabványa | Forrasztócsőhöz |
| Nyomás csatlakozás típusa | Forrasztós, ODM |
| Nyomás intervallum [bar] [Max] | 30.00 bar |
| Nyomás intervallum [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Nyomás intervallum [psi] | 435.00 psi |
| Nyomás male/female | Apa |
| Nyomásegység referencia | Sealed gauge |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573 |
| SCIP dosszié terméknév | DST P070 |
| Specifikációkulcs | DST P070 MA 0-30BAR SG I/64 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Tanúsítvány | C UL US UL RecognizedCE |
| TEB belső CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Nyomástávadó |
| Terméktípus | DST P070 |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP67 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 25 Gramm |
| Nettó súly | 20 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255162612 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |