Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P070, Round packard, female flare

Nyomástávadó, DST P070, 0 bar - 32 bar, 0 psi - 464.12 psi

074G0028

Elektr. csatl.: Kerek Packard Metri-Pack, Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: 7/16-20-2B, Specifikációkulcs: DST P070 RATIO 0-32BAR SG I/64

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közösA tű
+kimenő jelC tű
+tápfeszültségB tű
A burkolat anyaga304L
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Kerek Packard Metri-Pack
Elektromos csatlakozás mérete3 tű
Elektromos csatlakozó szabványa150.2 SERIES
Elektromos csatlakozó színeBlack
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék7(a)7(c)-I
Folyadékkal érintkező alkatrész anyaga304L/other
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]125 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]-40 °C
Kimeneti jelRatio metric
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]135 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Lökés csillapítóNo
Material DescriptionSensor DST P070 Ratio 0-32bar SG I/64
Max. túlterhelési nyomás [bar]96.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. válaszidő [ms]2 ms
Mennyiség csomagolási módonként64 pc
Nyomás csatlakozás mérete7/16-20-2B
Nyomás csatlakozás szabványaSAE J513 45° kúpos
Nyomás csatlakozás típusaKúpos
Nyomás intervallum [bar] [Max]32.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]464.12 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleANYA
Nyomásegység referenciaSealed gauge
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
SCIP dosszié terméknévDST P070
SpecifikációkulcsDST P070 RATIO 0-32BAR SG I/64
Supply voltage [V] DC5.00 V
TanúsítványC UL US UL RecognizedCE
Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [max.]90.0 % RH
Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [min.]10.0 % RH
TEB belső CTR ±FS [%]2.00 % RH
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusDST P070
UL minősítésYes
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg25 Gramm
Nettó súly20 Gramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255255338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm