Danfoss logo
AKS Pg 9_EN 837_G3-8

Nyomástávadó, AKS 33, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

060G2110

Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Specifikációkulcs: AKS 33-2431-A1AB06-0

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös2-es tű
+tápfeszültség1-es tű
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alacsony csatolási szint3.60
Állítható nullpont és meredekségNem
Általános pontosság +/- FS [%]0.3 % RH
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egyéb RoHS dokumentációSaudi Arabia RoHS
Elektr. csatl.Angular connector
Elektromos csatlakozás méretePg 9
Elektromos csatlakozó male/femaleApa és anya
Elektromos csatlakozó szabványaEN 175301-803-A
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]80 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]0 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]176 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]32 °F
Kimeneti jelCurrent
Kimenőjel [mA] [max.]20 mA
Kimenőjel [mA] [min.]4 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]85 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]185 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Tulajdonság
Érték
Lökés csillapítóNo
Magas csatolási szint22.40
Material DescriptionAKS 33 KŘLETRYK
Max. pontosság +/- FS [%]0.80 % RH
Max. túlterhelési nyomás [bar]40.0 bar
Max. túlterhelési nyomás [psi]580 psi
Max. válaszidő [ms]4 ms
Mennyiség csomagolási módonként14 pc
Nem linearitásos BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nyomás csatlakozás mérete3/8
Nyomás csatlakozás szabványaEN 837
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás intervallum [bar] [Max]25.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]362.50 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaSealed gauge
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RobbanásbiztosNem
SCIP dosszié szám5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP dosszié terméknévSensor AKS 33
SíkmembránNem
SpecifikációkulcsAKS 33-2431-A1AB06-0
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TanúsítványATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Tanúsítvány szabványa6967179E227388E31024
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusAKS 33
UL minősítésYes
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.19 Kilogramm
Nettó súly0.168 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.408 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422066088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm