Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9/Pg 11, 7-16-20 UNF

Nyomástávadó, AKS 32, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

060G2071

Nyomás csatlakozás típusa: UNF, Nyomás csatlakozás mérete: 7/16-20, Specifikációkulcs: AKS 32-DG33-A1BC08-0

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös2-es tű
+kimenő jel3-as tű
+tápfeszültség1-es tű
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alacsony csatolási szint0.10
Általános pontosság +/- FS [%]0.3 % RH
Azonos termék060G4363
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egyéb RoHS dokumentációSaudi Arabia RoHS
Elektr. csatl.Angular connector
Elektromos csatlakozás méretePg 9
Elektromos csatlakozó male/femaleApa és anya
Elektromos csatlakozó szabványaEN 175301-803-A
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]80 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]0 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]176 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]32 °F
Kimeneti jelVoltage
Kimenőjel [V] [Max]5.0000 V
Kimenőjel [V] [Min]1.0000 V
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]85 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]185 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Tulajdonság
Érték
Lökés csillapítóNo
Magas csatolási szint5.60
Material DescriptionAKS 32 K?LETRYK
Max. pontosság +/- FS [%]0.80 % RH
Max. túlterhelési nyomás [bar]55.0 bar
Max. válaszidő [ms]4 ms
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozKúpos, 1/4"
Mennyiség csomagolási módonként14 pc
Nem linearitásos BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nyomás csatlakozás mérete7/16-20
Nyomás csatlakozás szabványaASME B1.1
Nyomás csatlakozás típusaUNF
Nyomás intervallum [bar] [Max]34.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]-1.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]493.00 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]-14.50 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaSealed gauge
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RobbanásbiztosNem
SCIP dosszié szám16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dosszié terméknévAKS/MBS
SíkmembránNem
SpecifikációkulcsAKS 32-DG33-A1BC08-0
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TanúsítványATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Tanúsítvány szabványa6967179E227388E31024
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusAKS 32
UL minősítésYes
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.176 Kilogramm
Nettó súly0.153 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.424 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422079309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm