Nyomástávadó, AKS 33, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi
060G2059
Elektr. csatl.: Kábel, Nyomás csatlakozás típusa: NPT, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4-18, Specifikációkulcs: AKS 33-C821-D1EC04-0
060G2059
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| - közös | Fekete |
| +tápfeszültség | Barna |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alacsony csatolási szint | 3.60 |
| Állítható nullpont és meredekség | Nem |
| Általános pontosság +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | Kábel |
| Elektromos csatlakozó megjegyzések | Árnyékolt |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kábelhossz | 196.00 in |
| Kábelhossz [m] | 5.000 m |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.] | 80 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.] | 0 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 176 °F |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | 32 °F |
| Kimeneti jel | Current |
| Kimenőjel [mA] [max.] | 20 mA |
| Kimenőjel [mA] [min.] | 4 mA |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 185 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 85 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 185 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Lökés csillapító | No |
| Magas csatolási szint | 22.40 |
| Material Description | AKS33 KŘLETRYK |
| Max. pontosság +/- FS [%] | 0.80 % RH |
| Max. túlterhelési nyomás [bar] | 55.0 bar |
| Max. válaszidő [ms] | 4 ms |
| Mennyiség csomagolási módonként | 8 pc |
| Nem linearitásos BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Nyomás csatlakozás mérete | 1/4-18 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Nyomás csatlakozás típusa | NPT |
| Nyomás intervallum [bar] [Max] | 30.00 bar |
| Nyomás intervallum [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Nyomás intervallum [psi] [max.] | 435.00 psi |
| Nyomás intervallum [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Nyomás male/female | Apa |
| Nyomásegység referencia | Absolute |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Robbanásbiztos | Nem |
| SCIP dosszié szám | 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89 |
| SCIP dosszié terméknév | Sensor AKS 33 |
| Síkmembrán | Nem |
| Specifikációkulcs | AKS 33-C821-D1EC04-0 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tanúsítvány | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Tanúsítvány szabványa | 6967179E227388E31024 |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Nyomástávadó |
| Terméktípus | AKS 33 |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP67 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.44 Kilogram |
| Nettó súly | 0.377 Kilogram |
| Folyadékmennyiség | 1.297 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422091059 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |