Danfoss logo
AKS 33 and 32 Cable 1-4 - 18 NPT

Nyomástávadó, AKS 33, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217.5 psi

060G2058

Elektr. csatl.: Kábel, Nyomás csatlakozás típusa: NPT, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4-18, Specifikációkulcs: AKS 33-2121-D1EC04-0

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közösFekete
+tápfeszültségBarna
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alacsony csatolási szint3.60
Állítható nullpont és meredekségNem
Általános pontosság +/- FS [%]0.3 % RH
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Kábel
Elektromos csatlakozó megjegyzésekÁrnyékolt
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kábelhossz196.00 in
Kábelhossz [m]5.000 m
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]40 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]-30 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]104 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-22 °F
Kimeneti jelCurrent
Kimenőjel [mA] [max.]20 mA
Kimenőjel [mA] [min.]4 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]85 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]185 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Tulajdonság
Érték
Lökés csillapítóNo
Magas csatolási szint22.40
Material DescriptionAKS 33 K?LETRYK
Max. pontosság +/- FS [%]0.80 % RH
Max. túlterhelési nyomás [bar]40.0 bar
Max. válaszidő [ms]4 ms
Mennyiség csomagolási módonként8 pc
Nem linearitásos BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nyomás csatlakozás mérete1/4-18
Nyomás csatlakozás szabványaANSI/ASME B1.20.1
Nyomás csatlakozás típusaNPT
Nyomás intervallum [bar] [Max]15.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]217.50 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaAbsolute
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RobbanásbiztosNem
SCIP dosszié szám5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP dosszié terméknévSensor AKS 33
SíkmembránNem
SpecifikációkulcsAKS 33-2121-D1EC04-0
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TanúsítványATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Tanúsítvány szabványa6967179E227388E31024
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusAKS 33
UL minősítésYes
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.446 Kilogramm
Nettó súly0.377 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.308 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422091073
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm