Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

Nyomástávadó, AKS 33, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

060G1712

Nyomás csatlakozás típusa: NPT, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4-18, Specifikációkulcs: AKS 33-6631-A1EC04-0

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös2-es tű
+tápfeszültség1-es tű
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alacsony csatolási szint3.60
Állítható nullpont és meredekségNem
Általános pontosság +/- FS [%]0.3 % RH
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Angular connector
Elektromos csatlakozás méretePg 9
Elektromos csatlakozó male/femaleApa és anya
Elektromos csatlakozó szabványaEN 175301-803-A
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]80 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]0 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]176 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]32 °F
Kimeneti jelCurrent
Kimenőjel [mA] [max.]20 mA
Kimenőjel [mA] [min.]4 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]85 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]185 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Tulajdonság
Érték
Lökés csillapítóNo
Magas csatolási szint22.40
Material DescriptionSensor AKS 33 1/4 NPT, 0-500psi
Max. pontosság +/- FS [%]0.80 % RH
Max. túlterhelési nyomás [psi]800 psi
Max. válaszidő [ms]4 ms
Mennyiség csomagolási módonként14 pc
Nem linearitásos BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nyomás csatlakozás mérete1/4-18
Nyomás csatlakozás szabványaANSI/ASME B1.20.1
Nyomás csatlakozás típusaNPT
Nyomás intervallum [bar] [Max]34.50 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]500.00 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaSealed gauge
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RobbanásbiztosNem
SCIP dosszié szám5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP dosszié terméknévSensor AKS 33
SíkmembránNem
SpecifikációkulcsAKS 33-6631-A1EC04-0
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TanúsítványATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Tanúsítvány szabványa6967179E227388E31024
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusAKS 33
UL minősítésYes
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.172 Kilogram
Nettó súly0.151 Kilogram
Folyadékmennyiség0.424 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423205417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm