Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

Nyomástávadó, AKS 32, 0 bar - 6.89 bar

027X0106

Nyomás intervallum [bar]: 0 - 6.89

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
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
Material DescriptionAKS 32 1-5VDC 0-100PSIA 1/4"1/8"NPT PG9
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Tulajdonság
Érték
Nyomás intervallum [bar] [Max]6.89 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomásegység referenciaGauge (relative)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportRegionally specified kits
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusAKS 32
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.38 Kilogramm
Nettó súly0.23 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.612 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428490528
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm