Nyomástávadó, AKS 3000, -0.5 bar - 7 bar, -7.25 psi - 101.5 psi
060G6800
Elektr. csatl.: M12 x 1, Nyomás csatlakozás típusa: UNF, Nyomás csatlakozás mérete: 7/16-20, Specifikációkulcs: AKS 3000-K531-E3BF08-0
060G6800
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| - táplálás | 3-as tű |
| +tápfeszültség | 1-es tű |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alacsony csatolási szint | 3.60 |
| Állítható nullpont és meredekség | Nem |
| Általános pontosság +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Connection (EF000443) | External thread flare (UNF) |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP67 |
| Depth (EF000049) | 55 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Electrical connection (EF003701) | Other |
| Elektr. csatl. | M12 x 1 |
| Elektromos csatlakozás mérete | 4 tű |
| Elektromos csatlakozó male/female | Apa |
| Elektromos csatlakozó szabványa | IEC 61076-2-101 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Feed pressure (EF020276) | 7.00 |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Height (EF000040) | 55 |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.] | 40 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.] | -30 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 104 °F |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -22 °F |
| Kimeneti jel | Current |
| Kimenőjel [mA] [max.] | 20 mA |
| Kimenőjel [mA] [min.] | 4 mA |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 185 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 85 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 185 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
| Lökés csillapító | No |
| Magas csatolási szint | 22.40 |
| Material Description | Sensor AKS 3000-K531-E3BF08-0 |
| Max. overpressure (EF022533) | 33.0 |
| Max. pontosság +/- FS [%] | 2.00 % RH |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. túlterhelési nyomás [bar] | 33.0 bar |
| Max. válaszidő [ms] | 4 ms |
| Measuring element (EF021417) | Piezo |
| Measuring range (EF001836) | -0.50-7.00 |
| Megjegyzések a nyomás csatlakozáshoz | Kúpos, 1/4" kinyomótűvel |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Nem linearitásos BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Nyomás csatlakozás HEX [mm] | 17.0 mm |
| Nyomás csatlakozás mérete | 7/16-20 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | ISO 8434-1 |
| Nyomás csatlakozás típusa | UNF |
| Nyomás intervallum [bar] [Max] | 7.00 bar |
| Nyomás intervallum [bar] [Min] | -0.50 bar |
| Nyomás intervallum [psi] [max.] | 101.50 psi |
| Nyomás intervallum [psi] [min.] | -7.25 psi |
| Nyomás male/female | ANYA |
| Nyomásegység referencia | Sealed gauge |
| Output signal (EF000506) | 4 - 20 mA |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Readable (EF024476) | FALSE |
| Robbanásbiztos | Nem |
| SCIP dosszié szám | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| SCIP dosszié terméknév | Sensor AKS 3000 |
| Síkmembrán | Nem |
| Specifikációkulcs | AKS 3000-K531-E3BF08-0 |
| Suitable for air (EF021466) | TRUE |
| Suitable for ammonia (EF021671) | TRUE |
| Suitable for gases (EF007249) | TRUE |
| Suitable for glycol (EF002310) | TRUE |
| Suitable for oil (EF021672) | TRUE |
| Suitable for steam (EF020335) | TRUE |
| Suitable for water (EF020334) | TRUE |
| Supply voltage (EF000104) | 32.00 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tanúsítvány | C UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Tanúsítvány szabványa | 6967179E227388E31024 |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Nyomástávadó |
| Terméktípus | AKS 3000 |
| Thread size (EF022694) | Other |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP67 |
| Width (EF000008) | 55 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With temperature sensor (EF006034) | TRUE |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.131 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.103 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.253 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428657136 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |