Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 4 pin, G1/4

Nyomástávadó, AKS 3000, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

060G6431

Nyomás csatlakozás típusa: M, Nyomás csatlakozás mérete: 16 x 1.5, Specifikációkulcs: AKS 3000-N631-A0CD21-0

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös2-es tű
+tápfeszültség1-es tű
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alacsony csatolási szint3.60
Állítható nullpont és meredekségNem
Általános pontosság +/- FS [%]1.0 % RH
Cable length (EF000536)0
CE tanúsítványYes
Connection (EF000443)External thread metric
Csomagolási formátumMulti-csomag
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection (EF003701)Plug
Elektr. csatl.Angular connector
Elektromos csatlakozás mérete4 tű
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elektromos csatlakozó szabványaEN 175301-803-A
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)59.00
Flange compression class (EF020149)Other
Height (EF000040)49
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]80 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]0 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]176 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]32 °F
Kimeneti jelCurrent
Kimenőjel [mA] [max.]20 mA
Kimenőjel [mA] [min.]4 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]85 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]185 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Lökés csillapítóNo
Magas csatolási szint22.40
Material DescriptionSensor AKS 3000 (-1 to 59 bar)
Max. overpressure (EF022533)360.0
Tulajdonság
Érték
Max. pontosság +/- FS [%]2.00 % RH
Max. túlterhelési nyomás [bar]360.0 bar
Max. válaszidő [ms]4 ms
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)-1.00-59.00
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Nem linearitásos BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nyomás csatlakozás mérete16 x 1.5
Nyomás csatlakozás szabványaISO 261
Nyomás csatlakozás típusaM
Nyomás intervallum [bar] [Max]59.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]-1.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]855.50 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]-14.50 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaSealed gauge
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Readable (EF024476)FALSE
RobbanásbiztosNem
SCIP dosszié szám442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dosszié terméknévSensor AKS 3000
SíkmembránNem
SpecifikációkulcsAKS 3000-N631-A0CD21-0
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TanúsítványATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Tanúsítvány szabványa6967179E227388E31024
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusAKS 3000
Thread size (EF022694)Other
UL minősítésYes
VédettségIP65
Width (EF000008)55
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.142 Kilogramm
Nettó súly0.126 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.27 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428915410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm