Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, M16x1,5

Nyomástávadó, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G4564

Nyomás csatlakozás típusa: M, Nyomás csatlakozás mérete: 16 x 1.5, Specifikációkulcs: AKS 3000-D631-A1CD21-0

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös2-es tű
+tápfeszültség1-es tű
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alacsony csatolási szint3.60
Általános pontosság +/- FS [%]1.0 % RH
Azonos termék060G1044
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Angular connector
Elektromos csatlakozás méretePg 9
Elektromos csatlakozó male/femaleApa és anya
Elektromos csatlakozó szabványaEN 175301-803-A
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]40 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]-30 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]104 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-22 °F
Kimeneti jelCurrent
Kimenőjel [mA] [max.]20 mA
Kimenőjel [mA] [min.]4 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]85 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]185 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Tulajdonság
Érték
Lökés csillapítóNo
Magas csatolási szint22.40
Material DescriptionSensor AKS 3000 M16, -1-9bar, mA I/14
Max. pontosság +/- FS [%]2.00 % RH
Max. túlterhelési nyomás [bar]33.0 bar
Max. válaszidő [ms]4 ms
Mennyiség csomagolási módonként14 pc
Nem linearitásos BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nyomás csatlakozás mérete16 x 1.5
Nyomás csatlakozás szabványaISO 261
Nyomás csatlakozás típusaM
Nyomás intervallum [bar] [Max]9.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]-1.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]130.50 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]-14.50 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaSealed gauge
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RobbanásbiztosNem
SCIP dosszié szám442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dosszié terméknévSensor AKS 3000
SíkmembránNem
SpecifikációkulcsAKS 3000-D631-A1CD21-0
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TanúsítványATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Tanúsítvány szabványa6967179E227388E31024
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusAKS 3000
UL minősítésYes
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.176 Kilogram
Nettó súly0.159 Kilogram
Folyadékmennyiség0.492 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428834568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm