Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, 7/16-20 UNF female w depressor

Nyomástávadó, AKS 3000, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi

060G3899

Nyomás csatlakozás típusa: UNF, Nyomás csatlakozás mérete: 7/16-20, Specifikációkulcs: AKS 3000-D531-A1BF08-0

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös2-es tű
+tápfeszültség1-es tű
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alacsony csatolási szint3.60
Állítható nullpont és meredekségNem
Általános pontosság +/- FS [%]1.0 % RH
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Angular connector
Elektromos csatlakozás méretePg 9
Elektromos csatlakozó male/femaleApa és anya
Elektromos csatlakozó szabványaEN 175301-803-A
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]40 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]-30 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]104 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-22 °F
Kimeneti jelCurrent
Kimenőjel [mA] [max.]20 mA
Kimenőjel [mA] [min.]4 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]85 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]185 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Lökés csillapítóNo
Tulajdonság
Érték
Magas csatolási szint22.40
Material DescriptionSensor AKS 3000 1/4 Flare, -1-6bar
Max. pontosság +/- FS [%]2.00 % RH
Max. túlterhelési nyomás [bar]33.0 bar
Max. válaszidő [ms]4 ms
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozKúpos, 1/4" kinyomótűvel
Mennyiség csomagolási módonként14 pc
Nem linearitásos BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nyomás csatlakozás HEX [mm]17.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete7/16-20
Nyomás csatlakozás szabványaISO 8434-1
Nyomás csatlakozás típusaUNF
Nyomás intervallum [bar] [Max]6.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]-1.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]87.00 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]-14.50 psi
Nyomás male/femaleANYA
Nyomásegység referenciaSealed gauge
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RobbanásbiztosNem
SCIP dosszié szám442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dosszié terméknévSensor AKS 3000
SíkmembránNem
SpecifikációkulcsAKS 3000-D531-A1BF08-0
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TanúsítványATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Tanúsítvány szabványa6967179E227388E31024
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusAKS 3000
UL minősítésYes
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.152 Kilogram
Nettó súly0.125 Kilogram
Folyadékmennyiség0.408 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423215324
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm