Danfoss logo
Pressure transmitter, cable, adapter, 1/4-18 NPT

Nyomástávadó, AKS 3000, -1 bar - 30 bar, -14.5 psi - 426.69 psi

060G3718

Elektr. csatl.: Kábel, Nyomás csatlakozás típusa: NPT, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4-18, Specifikációkulcs: AKS 3000-N331-DAEC04-0
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közösFekete
+tápfeszültségBarna
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alacsony csatolási szint3.60
Állítható nullpont és meredekségNem
Általános pontosság +/- FS [%]1.0 % RH
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Kábel
Elektromos csatlakozó megjegyzésekÁrnyékolt + adapter
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kábelhossz79.00 in
Kábelhossz [m]2.000 m
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]80 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]0 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]176 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]32 °F
Kimeneti jelCurrent
Kimenőjel [mA] [max.]20 mA
Kimenőjel [mA] [min.]4 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]85 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]185 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Lökés csillapítóNo
Tulajdonság
Érték
Magas csatolási szint22.40
Material DescriptionDELETED Sensor AKS 3000 1/4 NPT, -1-30 k
Max. pontosság +/- FS [%]2.00 % RH
Max. túlterhelési nyomás [kg/cm2]60 kg/cm²
Max. válaszidő [ms]4 ms
Mennyiség csomagolási módonként8 pc
Nem linearitásos BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nyomás csatlakozás mérete1/4-18
Nyomás csatlakozás szabványaANSI/ASME B1.20.1
Nyomás csatlakozás típusaNPT
Nyomás intervallum [bar] [Max]30.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]-1.00 bar
Nyomás intervallum [kg/cm2] [max.]30 kg/cm²
Nyomás intervallum [kg/cm2] [min.]-1 kg/cm²
Nyomás intervallum [psi] [max.]426.69 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]-14.50 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaSealed gauge
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RobbanásbiztosNem
SCIP dosszié szám442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dosszié terméknévSensor AKS 3000
SíkmembránNem
SpecifikációkulcsAKS 3000-N331-DAEC04-0
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TanúsítványATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Tanúsítvány szabványa6967179E227388E31024
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusAKS 3000
UL minősítésYes
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.317 Kilogramm
Nettó súly0.269 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.274 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423194001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm