Nyomástávadó, AKS 3000, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
060G1083
Nyomás csatlakozás típusa: NPT, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4-18, Specifikációkulcs: AKS 3000-2831-A1EC04-0
060G1083
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| - közös | 2-es tű |
| +tápfeszültség | 1-es tű |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alacsony csatolási szint | 3.60 |
| Állítható nullpont és meredekség | Nem |
| Általános pontosság +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Connection (EF000443) | External thread conical (NPT) |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 54 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Electrical connection (EF003701) | Plug |
| Elektr. csatl. | Angular connector |
| Elektromos csatlakozás mérete | Pg 9 |
| Elektromos csatlakozó male/female | Apa és anya |
| Elektromos csatlakozó szabványa | EN 175301-803-A |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Feed pressure (EF020276) | 60.00 |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Height (EF000040) | 54 |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.] | 80 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.] | 0 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 176 °F |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | 32 °F |
| Kimeneti jel | Current |
| Kimenőjel [mA] [max.] | 20 mA |
| Kimenőjel [mA] [min.] | 4 mA |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 185 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 85 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 185 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
| Lökés csillapító | No |
| Magas csatolási szint | 22.40 |
| Material Description | Sensor AKS 3000 1/4 NPT, 0-60bar |
| Max. overpressure (EF022533) | 200.0 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. pontosság +/- FS [%] | 2.00 % RH |
| Max. túlterhelési nyomás [bar] | 200.0 bar |
| Max. válaszidő [ms] | 4 ms |
| Measuring element (EF021417) | Piezo |
| Measuring range (EF001836) | 0.00-60.00 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 14 pc |
| Nem linearitásos BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Nyomás csatlakozás mérete | 1/4-18 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Nyomás csatlakozás típusa | NPT |
| Nyomás intervallum [bar] [Max] | 60.00 bar |
| Nyomás intervallum [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Nyomás intervallum [psi] [max.] | 870.00 psi |
| Nyomás intervallum [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Nyomás male/female | Apa |
| Nyomásegység referencia | Sealed gauge |
| Output signal (EF000506) | 4 - 20 mA |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Readable (EF024476) | FALSE |
| Robbanásbiztos | Nem |
| SCIP dosszié szám | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| SCIP dosszié terméknév | Sensor AKS 3000 |
| Síkmembrán | Nem |
| Specifikációkulcs | AKS 3000-2831-A1EC04-0 |
| Suitable for air (EF021466) | TRUE |
| Suitable for ammonia (EF021671) | TRUE |
| Suitable for gases (EF007249) | TRUE |
| Suitable for glycol (EF002310) | TRUE |
| Suitable for oil (EF021672) | TRUE |
| Suitable for steam (EF020335) | TRUE |
| Suitable for water (EF020334) | TRUE |
| Supply voltage (EF000104) | 32.00 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tanúsítvány | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Tanúsítvány szabványa | 6967179E227388E31024 |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Nyomástávadó |
| Terméktípus | AKS 3000 |
| Thread size (EF022694) | Other |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP65 |
| Width (EF000008) | 54 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With temperature sensor (EF006034) | TRUE |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.184 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.157 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.411 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423099894 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |