Hűtőközeg-elosztó, RD 79, 16 pc, 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm
069G501016
Típusjelölés: RD79-L12,4-J16, Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Bemenet mérete [in]: 1 1/8 in, Kimenet mérete [in]: 1/4 in, Furatok száma: 16, Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Fúvóka mérete [mm]: 12.4
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: RD
069G501016
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Belépő csatlakozás típus | Forrasztós, ODM |
| Bemenet mérete [in] | 1 1/8 in |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Furatok száma | 16 pc |
| Fúvóka mérete [mm] | 12.40 mm |
| Kimenet mérete [in] | 1/4 in |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | RD79-L12,4-J16 Ref. Distributor I/6 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 49.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 711 psig |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 6 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd |
| SCIP dosszié terméknév | RD79 -2 |
| Tanúsítvány | UL |
| Termékcsoport | Hűtőközeg-elosztók |
| Terméknév | Hűtőközeg-elosztó |
| Terméktípus | RD 79 |
| Test mérete | 79 |
| Típusjelölés | RD79-L12,4-J16 |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.86 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.86 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.93 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422049531 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |