Hűtőközeg-elosztó, RD 79, 15 pc, 12.4 mm
069G501015
Típusjelölés: RD79-L12,4-J15, Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Furatok száma: 15, Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Fúvóka mérete [mm]: 12.4
069G501015
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Belépő csatlakozás típus | Forrasztós, ODM |
| Bemenet mérete [in] | 1 1/8 in |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Furatok száma | 15 pc |
| Fúvóka mérete [mm] | 12.40 mm |
| Kimenet mérete [in] | 1/4 in |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | RD79-L12,4-J15 Ref. Distributor I/6 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 49.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 711 psig |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 6 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd |
| SCIP dosszié terméknév | RD79 -2 |
| Tanúsítvány | UL |
| Termékcsoport | Hűtőközeg-elosztók |
| Terméknév | Hűtőközeg-elosztó |
| Terméktípus | RD 79 |
| Test mérete | 79 |
| Típusjelölés | RD79-L12,4-J15 |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.884 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.82 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.93 Liter |
| EAN/UPC | 5702422051282 |