Danfoss logo
RD49_069G300708

Hűtőközeg-elosztó, RD 49, 8 pc, 8 mm

069G300708

Típusjelölés: RD49-C08-C08, Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Furatok száma: 8, Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Fúvóka mérete [mm]: 8

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belépő csatlakozás típusForrasztós, ODM
Bemenet mérete [mm]22.00 mm
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Furatok száma8 pc
Fúvóka mérete [mm]8.00 mm
Kimenet mérete [mm]8.00 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionRD49-C08-C08 Ref. Distributor I/15
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]711 psig
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként15 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számd0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dosszié terméknévRD 21-62 -1
TanúsítványUL
TermékcsoportHűtőközeg-elosztók
TerméknévHűtőközeg-elosztó
TerméktípusRD 49
Test mérete49
TípusjelölésRD49-C08-C08
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg316.18 Gramm
Nettó súly316.07 Gramm
Folyadékmennyiség0.37 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422043492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm