Danfoss logo
RD49_069G300212

Hűtőközeg-elosztó, RD 49, 12 pc, 8 mm

069G300212

Típusjelölés: RD49-K08-J12, Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Furatok száma: 12, Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Fúvóka mérete [mm]: 8

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belépő csatlakozás típusForrasztós, ODM
Bemenet mérete [in]7/8 in
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Furatok száma12 pc
Fúvóka mérete [mm]8.00 mm
Kimenet mérete [in]1/4 in
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionRD49-K08-J12 Ref. Distributor I/15
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]711 psig
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként15 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
SCIP dosszié terméknévRD 21-62 -2
TanúsítványUL
TermékcsoportHűtőközeg-elosztók
TerméknévHűtőközeg-elosztó
TerméktípusRD 49
Test mérete49
TípusjelölésRD49-K08-J12
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.344 Kilogramm
Nettó súly0.344 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.484 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422025184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm