Hűtőközeg-elosztó, RD 49, 14 pc, 5/8 in, 8 mm
069G2563
Típusjelölés: RD49-J08-B14, Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Bemenet mérete [in]: 5/8 in, Furatok száma: 14, Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Fúvóka mérete [mm]: 8
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: RD
069G2563
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Belépő csatlakozás típus | Forrasztós, ODM |
| Bemenet mérete [in] | 5/8 in |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Furatok száma | 14 pc |
| Fúvóka mérete [mm] | 8.00 mm |
| Kimenet mérete [mm] | 6.00 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | RD49-J08-B14 Ref. Distributor I/15 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 49.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 711 psig |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 15 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| SCIP dosszié terméknév | RD 21-62 -1 |
| Tanúsítvány | UL |
| Termékcsoport | Hűtőközeg-elosztók |
| Terméknév | Hűtőközeg-elosztó |
| Terméktípus | RD 49 |
| Test mérete | 49 |
| Típusjelölés | RD49-J08-B14 |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 342.179 Gramm |
| Nettó súly | 342.073 Gramm |
| Folyadékmennyiség | 0.482 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428245142 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |