Danfoss logo
69G distributer

Hűtőközeg-elosztó, RD 33, 8 pc, 1/2 in, 3/16 in, 6 mm

069G2503

Típusjelölés: RD33-H06-H08, Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Bemenet mérete [in]: 1/2 in, Kimenet mérete [in]: 3/16 in, Furatok száma: 8, Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Fúvóka mérete [mm]: 6
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: RD

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belépő csatlakozás típusForrasztós, ODM
Bemenet mérete [in]1/2 in
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Furatok száma8 pc
Fúvóka mérete [mm]6.00 mm
Kimenet mérete [in]3/16 in
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionRD33-H06-H08 Ref. Distributor I/24
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]711 psig
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
SCIP dosszié terméknévRD 33-49 -1
TanúsítványUL
TermékcsoportHűtőközeg-elosztók
TerméknévHűtőközeg-elosztó
TerméktípusRD 33
Test mérete33
TípusjelölésRD33-H06-H08
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg360.15 Gramm
Nettó súly360.04 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.28 Liter
EAN/UPC5702428074223