Danfoss logo
RD27_069G2502

Hűtőközeg-elosztó, RD 27, 6 pc, 5 mm

069G2502

Típusjelölés: RD27-H05-H06, Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Furatok száma: 6, Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Fúvóka mérete [mm]: 5

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belépő csatlakozás típusForrasztós, ODM
Bemenet mérete [in]1/2 in
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Furatok száma6 pc
Fúvóka mérete [mm]5.00 mm
Kimenet mérete [in]3/16 in
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionRD27-H05-H06 Ref. Distributor I/24
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]711 psig
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számd0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dosszié terméknévRD 21-62 -1
TanúsítványUL
TermékcsoportHűtőközeg-elosztók
TerméknévHűtőközeg-elosztó
TerméktípusRD 27
Test mérete27
TípusjelölésRD27-H05-H06
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg360.12 Gramm
Nettó súly360.04 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.298 Liter
EAN/UPC5702428074216