Danfoss logo
Hűtőközeg-elosztó, RD 79, 22 pc, 8 mm-product-details

Hűtőközeg-elosztó, RD 79, 22 pc, 8 mm

069G2501

Típusjelölés: RD79-L08-J22, Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Furatok száma: 22, Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Fúvóka mérete [mm]: 8

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belépő csatlakozás típusForrasztós, ODM
Bemenet mérete [in]1 1/8 in
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Furatok száma22 pc
Fúvóka mérete [mm]8.00 mm
Kimenet mérete [in]1/4 in
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionRD79-L08-J22 Ref. Distributor I/6
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]711 psig
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként6 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számb7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
SCIP dosszié terméknévRD79 -2
TanúsítványUL
TermékcsoportHűtőközeg-elosztók
TerméknévHűtőközeg-elosztó
TerméktípusRD 79
Test mérete79
TípusjelölésRD79-L08-J22
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.861 Kilogramm
Nettó súly0.855 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1.219 Liter
EAN/UPC5702428074209