Hűtőközeg-elosztó, RD 49, 5 pc, 8 mm
069G2340
Típusjelölés: RD49-C08-H05, Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Furatok száma: 5, Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Fúvóka mérete [mm]: 8
069G2340
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Belépő csatlakozás típus | Forrasztós, ODM |
| Bemenet mérete [mm] | 22.00 mm |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Furatok száma | 5 pc |
| Fúvóka mérete [mm] | 8.00 mm |
| Kimenet mérete [in] | 3/16 in |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | RD49-C08-H05 Ref. distributor I/15 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 49.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 711 psig |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 15 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
| SCIP dosszié terméknév | RD 21-49 |
| Tanúsítvány | UL |
| Termékcsoport | Hűtőközeg-elosztók |
| Terméknév | Hűtőközeg-elosztó |
| Terméktípus | RD 49 |
| Test mérete | 49 |
| Típusjelölés | RD49-C08-H05 |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.427 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.394 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286668 |