Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD49 069G2338

Hűtőközeg-elosztó, RD 49, 8 pc, 8 mm

069G2337

Típusjelölés: RD49-C08-H08, Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Furatok száma: 8, Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Fúvóka mérete [mm]: 8

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belépő csatlakozás típusForrasztós, ODM
Bemenet mérete [mm]22.00 mm
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Furatok száma8 pc
Fúvóka mérete [mm]8.00 mm
Kimenet mérete [in]3/16 in
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionRD49-C08-H08 Ref. distributor I/15
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]711 psig
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként15 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP dosszié terméknévRD 21-49
TanúsítványUL
TermékcsoportHűtőközeg-elosztók
TerméknévHűtőközeg-elosztó
TerméktípusRD 49
Test mérete49
TípusjelölésRD49-C08-H08
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.416 Kilogramm
Nettó súly0.383 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424286637