Danfoss logo
 Refrigerant distributor, RD21 069G2336

Hűtőközeg-elosztó, RD 21, 3 pc, 3/16 in, 5 mm

069G2335

Típusjelölés: RD21-A05-H03, Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Kimenet mérete [in]: 3/16 in, Furatok száma: 3, Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Fúvóka mérete [mm]: 5
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: RD

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belépő csatlakozás típusForrasztós, ODM
Bemenet mérete [mm]12.00 mm
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Furatok száma3 pc
Fúvóka mérete [mm]5.00 mm
Kimenet mérete [in]3/16 in
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionRD21-A05-H03 Ref. distributor I/24
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]711 psig
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP dosszié terméknévRD 21-49
TanúsítványUL
TermékcsoportHűtőközeg-elosztók
TerméknévHűtőközeg-elosztó
TerméktípusRD 21
Test mérete21
TípusjelölésRD21-A05-H03
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.062 Kilogramm
Nettó súly0.041 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1.23 Liter
EAN/UPC5702424286613