Danfoss logo
Hűtőközeg-elosztó, RD 79, 24 pc, 1 1/8 in, 1/4 in, 9 mm-product-details

Hűtőközeg-elosztó, RD 79, 24 pc, 1 1/8 in, 1/4 in, 9 mm

069G2318

Típusjelölés: RD79-L09-J24, Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Bemenet mérete [in]: 1 1/8 in, Kimenet mérete [in]: 1/4 in, Furatok száma: 24, Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Fúvóka mérete [mm]: 9

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belépő csatlakozás típusForrasztós, ODM
Bemenet mérete [in]1 1/8 in
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Furatok száma24 pc
Fúvóka mérete [mm]9.00 mm
Kimenet mérete [in]1/4 in
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionRD79-L09-J24 Ref. Distributor I/6
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]711 psig
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként6 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számb7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
SCIP dosszié terméknévRD79 -2
TanúsítványUL
TermékcsoportHűtőközeg-elosztók
TerméknévHűtőközeg-elosztó
TerméktípusRD 79
Test mérete79
TípusjelölésRD79-L09-J24
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg860.43 Gramm
Nettó súly860.18 Gramm
Folyadékmennyiség1.273 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428245951
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm