Danfoss logo
RD33_069G201404

Hűtőközeg-elosztó, RD 33, 4 pc, 6 mm

069G201404

Típusjelölés: RD33-B06-B04, Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Furatok száma: 4, Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Fúvóka mérete [mm]: 6

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belépő csatlakozás típusForrasztós, ODM
Bemenet mérete [mm]16.00 mm
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Furatok száma4 pc
Fúvóka mérete [mm]6.00 mm
Kimenet mérete [mm]6.00 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionRD33-B06-B04 Ref. Distributor I/24
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]711 psig
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számd0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dosszié terméknévRD 21-62 -1
TanúsítványUL
TermékcsoportHűtőközeg-elosztók
TerméknévHűtőközeg-elosztó
TerméktípusRD 33
Test mérete33
TípusjelölésRD33-B06-B04
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg148.12 Gramm
Nettó súly148.04 Gramm
Folyadékmennyiség0.12 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422028086
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm