Danfoss logo
69G distributer

Hűtőközeg-elosztó, RD 33, 8 pc, 6 mm

069G101308

Típusjelölés: RD33-A06-A08, Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Furatok száma: 8, Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Fúvóka mérete [mm]: 6

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belépő csatlakozás típusForrasztós, ODM
Bemenet mérete [mm]12.00 mm
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Furatok száma8 pc
Fúvóka mérete [mm]6.00 mm
Kimenet mérete [mm]5.00 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionRefrigerant Distributor
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]711 psig
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
SCIP dosszié terméknévRD 33-49 -1
TanúsítványUL
TermékcsoportHűtőközeg-elosztók
TerméknévHűtőközeg-elosztó
TerméktípusRD 33
Test mérete33
TípusjelölésRD33-A06-A08
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg148.12 Gram
Nettó súly144.04 Gram
Folyadékmennyiség0.12 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422024248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm