Danfoss logo
RD33_069G101004

Hűtőközeg-elosztó, RD 33, 4 pc, 6 mm

069G101004

Típusjelölés: RD33-H06-J04, Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Furatok száma: 4, Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Fúvóka mérete [mm]: 6

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belépő csatlakozás típusForrasztós, ODM
Bemenet mérete [in]1/2 in
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Furatok száma4 pc
Fúvóka mérete [mm]6.00 mm
Kimenet mérete [in]1/4 in
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionRD33-H06-J04 Ref. Distributor I/24
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]711 psig
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számd0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dosszié terméknévRD 21-62 -1
TanúsítványUL
TermékcsoportHűtőközeg-elosztók
TerméknévHűtőközeg-elosztó
TerméktípusRD 33
Test mérete33
TípusjelölésRD33-H06-J04
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg100.12 Gramm
Nettó súly100.04 Gramm
Folyadékmennyiség0.3 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422027041
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm