Hűtőközeg-elosztó, RD 21, 3 pc, 5 mm
069G000803
Típusjelölés: RD21-A05-B03, Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Furatok száma: 3, Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Fúvóka mérete [mm]: 5
069G000803
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Belépő csatlakozás típus | Forrasztós, ODM |
| Bemenet mérete [mm] | 12.00 mm |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Furatok száma | 3 pc |
| Fúvóka mérete [mm] | 5.00 mm |
| Kimenet mérete [mm] | 6.00 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Refrigerant Distributor |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 49.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 711 psig |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45 |
| SCIP dosszié terméknév | RD 21-62 -2 |
| Tanúsítvány | UL |
| Termékcsoport | Hűtőközeg-elosztók |
| Terméknév | Hűtőközeg-elosztó |
| Terméktípus | RD 21 |
| Test mérete | 21 |
| Típusjelölés | RD21-A05-B03 |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.052 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.038 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.053 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422120018 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |