Danfoss logo
Refrigerant Distributors, RD 21

Hűtőközeg-elosztó, RD 21, 3 pc, 5 mm

069G000603

Típusjelölés: RD21-A05-A03, Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Furatok száma: 3, Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Fúvóka mérete [mm]: 5
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: RD

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belépő csatlakozás típusForrasztós, ODM
Bemenet mérete [mm]12.00 mm
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Furatok száma3 pc
Fúvóka mérete [mm]5.00 mm
Kimenet mérete [mm]5.00 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionRefrigerant Distributor
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]711 psig
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
SCIP dosszié terméknévRD 21-62 -2
TanúsítványUL
TermékcsoportHűtőközeg-elosztók
TerméknévHűtőközeg-elosztó
TerméktípusRD 21
Test mérete21
TípusjelölésRD21-A05-A03
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.048 Kilogramm
Nettó súly0.04 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.012 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422044628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm