Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD21_069G000602

Hűtőközeg-elosztó, RD 21, 2 pc, 5 mm

069G000602

Típusjelölés: RD21-A05-A02, Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Furatok száma: 2, Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Fúvóka mérete [mm]: 5

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Azonos termék069G110302
Belépő csatlakozás típusForrasztós, ODM
Bemenet mérete [mm]12.00 mm
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Furatok száma2 pc
Fúvóka mérete [mm]5.00 mm
Kimenet mérete [mm]5.00 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionRefrigerant Distributor
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [psig]711 psig
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számd0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dosszié terméknévRD 21-62 -1
TanúsítványUL
TermékcsoportHűtőközeg-elosztók
TerméknévHűtőközeg-elosztó
TerméktípusRD 21
Test mérete21
TípusjelölésRD21-A05-A02
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg59 Gramm
Nettó súly47.04 Gramm
Folyadékmennyiség0.302 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422031741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm