Danfoss logo
Micro Channel Heat Exchangers, product photo

Mikrocsatornás hőcserélő, MCHE D2400-R, Ipari csomag

021U2128

Névleges teljesítmény R410A [kW]: 50, Tervezési nyomás [MPa]: 1, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -40 - 110

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területFreecooling
AlkatrészszámDF9001
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Belső térfogat [cm³]10900.000 cm³
Belső térfogat [in³]665.2 in³
Csatlakozás anyagaAlumínium
Csomagolási formátumIpari csomag
Csövek száma [db]100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]230 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]104 °F
Hűtőközeg(ek)30% PG
Készüléktest anyagaALUMÍNIUM
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lamellatávolság [mm]1.20 mm
Material DescriptionMCHE Rad 32X2X6 DF9001 I/16
Max. Üzemi nyomás [bar]10.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]145 psig
Mennyiség csomagolási módonként16 pc
Névleges teljesítmény kondíciói [IMP]Levegősebesség = 492 ft/percAmbient temp.=32 °FGlycol 30%Inlet temp.=59 °FMedia: water/glycolOutlet temp.=50 °F
Névleges teljesítmény kondíciói [SI]Levegősebesség = 2,5m/sAmbient temp.=0 °CGlycol 30%Inlet temp.=15 °CMedia: water/glycolOutlet temp.=10 °C
Névleges teljesítmény R410A [kW]50.00 kW
Tulajdonság
Érték
Névleges teljesítmény R410A [TR]14.20 TR
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szerelőrúd anyagaALUMÍNIUM
SzervizelhetőNem
TanúsítványUL
Tekercs hossza [in]73.640 in
Tekercs hossza [mm]1870.5 mm
Tekercs magassága [in]40.39 in
Tekercs magassága [mm]1025.9 mm
Tekercs mélysége [in]1.26 in
Tekercs mélysége [mm]32.0 mm
Temperature range [°C] [max]110 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrocsatornás hőcserélő
TerméktartozékokNem
TerméktípusMCHE D2400-R
Tervezési nyomás [MPa]1.0 MPa
Tervezési nyomás [psig]145 psig
TípusjelölésMCHE
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Üzemi környezeti hőmérséklet [°C] [max.]72 °C
Üzemi környezeti hőmérséklet [°C] [min.]-40 °C
Üzemi környezeti hőmérséklet [°F] [max.]162 °F
Üzemi környezeti hőmérséklet [°F] [min.]-40 °F

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg32.5 Kilogramm
Nettó súly25.182 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162732953
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm